Drosel de cale GRLA-1/8-QS-8-RS-D
534337
GTIN 4052568048877
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
215 l/min
Conector pneumatic 1
QS-8
Element de reglare
Şurub cu cap striat