Ventil electromagnetic VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L
534547
GTIN 4052568005399
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1100 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric