Ventil electromagnetic VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R5L
534551
GTIN 4052568006945
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1000 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric