Ventil electromagnetic VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L

534779

GTIN 4052568168544

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
450 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1 - Dimensiunea placii de racordare 02 conform VDMA 24563
Tip de actionare
electric