Fixare liniar-oscilanta CLR-63-20-L-P-A
535466
GTIN 4052568168940
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Forta teoretica de prindere la 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Cursa de prindere
20 mm
Unghiu de pivotare
90 grade +/- 2 grade