Fixare liniar-oscilanta CLR-63-50-G-P-A
535470
GTIN 4052568168988
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Forta teoretica de prindere la 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Cursa de prindere
50 mm