Fixare liniar-oscilanta CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
535484
GTIN 4052568169008
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Forta teoretica de prindere la 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Cursa de prindere
10 mm
Unghiu de pivotare
90 grade +/- 3 grade