Filtru MS4-LF-1/4-EUV
535658
GTIN 4052568169343
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1700 l/min
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm