Micro filtru MS4-LFM-1/8-ARM-DA

536821

GTIN 4052568171971

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/8
Presiune de lucru
0 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Finete de filtrare
0.01 µm