Micro filtru MS6-LFM-1/2-ARM-DA

536871

GTIN 4052568172053

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Presiune de lucru
0 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Finete de filtrare
0.01 µm