Bobina MSFG-24-EX
536931
GTIN 4052568049102
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector electric
3 pini - urechi de conectare cu schema de conectare conform standardului Festo pentru MSSD-F
Tipul de montare
cu piulita randalinata
Caracteristici bobina
24 V CC: 4,5 W
Tip de protectie
IP65