Bobina MSFW-24-50/60-EX

536932

GTIN 4052568049119

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
3 pini - urechi de conectare cu schema de conectare conform standardului Festo pentru MSSD-F
Tipul de montare
cu piulita randalinata
Caracteristici bobina
24 V AC: 50/60 Hz, putere de preluare 9,0 VA, putere de mentinere 7,0 VA
Tip de protectie
IP65