Filtru-regulator MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN 4052568172251

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
intern
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm