Filtru MS12-LF-G-EUV

537151

GTIN 4052568172268

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
intern
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Temperatura ambianta
5 °C - 60 °C
Presiune de lucru
2 bar - 12 bar
Finete de filtrare
40 µm