Senzor de proximitate SIEF-Q40S-NA-S-2L
538342
GTIN 4052568175924
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
40x40x65 mm
Iesire de comutare
NPN
Functia elementului de comutare
Antivalent
Conector electric
M12x1 - Stecher
Domeniu de tensiune de lucru CC
10 V - 65 V