Generator vacuum OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P
538828
GTIN 4052568176570
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.45 mm
Vacuum max.
93 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
6 l/min