Generator vacuum OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P

538833

GTIN 4052568176624

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.95 mm
Vacuum max.
93 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
19.5 l/min