Ventil electromagnetic VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L

539153

GTIN 4052568176969

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
900 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-2
Tip de actionare
electric