Generator vacuum OVEM-14-H-B-GO-OE-N-2N
540005
GTIN 4052568178079
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
1.4 mm
Vacuum max.
93 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
50.5 l/min