Ventil soft start MS12-DL-G
541497
GTIN 4052568179694
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Modul de baterii
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Presiune de lucru
2 bar - 20 bar
Tip de actionare
pneumatic