Ventil soft start MS6-DE-3/8-10V24

542566

GTIN 4052568180591

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5050 l/min
Presiune de lucru
4 bar - 10 bar
Tip de actionare
electric