Senzor presiune SDE5-D10-FP-Q4E-P-K

542901

GTIN 4052568180942

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
QS-4