Uscator cu membrana MS6-LDM1-1/4-P20
543640
GTIN 4052568182113
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
200 l/min
Presiune de lucru
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambianta
2 °C - 50 °C
Coborare presiune punct de roua
20 K