Ventil electromagnetic VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L

543701

GTIN 4052568182465

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiune placa de racordare 1 conform ISO 5599-2
Tip de actionare
electric