Mini-sanie DGSL-10-80-P1A
543954
GTIN 4052568182984
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
12 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
68 N
Cursa
80 mm
Amortizare
Inele/tampoane elastice de amortizare cu opritor fix pe ambele părți
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate