Mini-sanie DGSL-16-40-Y3A
544000
GTIN 4052568183431
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
188 N
Cursa
40 mm
Amortizare
Amortizor de soc progresiv pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate