Mini-sanie DGSL-20-150-Y3A
544028
GTIN 4052568183714
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
150 mm
Amortizare
Amortizor de soc progresiv pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate