Ventil electromagnetic VZWM-L-M22C-G114-F5
546151
GTIN 4052568184452
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Ventil cu membrana - servocomandat
Functie de ventil
inchis 2/2 monostabil
Conectare armatura
G1 1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
24000 l/min