Ventil baza LFR-D-5M-MINI
546454
GTIN 4052568353186
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2891.95 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.5 bar - 12 bar
Finete de filtrare
5 µm