Informații privind ciclul de viață al produsului

Este planificata inlocuirea produsului.

04/2026 - Produsul este in curs de eliminare treptata din portofoliu. Nu il utilizati pentru proiecte noi. Va rugam sa alegeti alternativa moderna a acestui produs.

11/2028 - Produs scos din fabricatie. Produse de rezerva.

12/2028 - Produs scos din fabricatie.

Important: Exista un nou produs disponibil

Aici sunt mai multe produse din aceeasi categorie: Prepararea aerului comprimat

Va rugam sa contactati Festo daca aveti nevoie de suport.

Ventil baza LF-D-5M-MAXI-U

546466

GTIN 4052568353308

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
16461.86 l/min
Presiune de lucru
0 bar - 16 bar
Finete de filtrare
5 µm