Ventil pneumatic VSPA-B-D52-A1
546715
GTIN 4052568092306
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil-dominant
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1100 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 26 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
pneumatic