Ventil electromagnetic VSVA-B-T32U-AH-A2-1R5L

546765

GTIN 4052568185121

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
400 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1 - Dimensiunea placii de racordare 02 conform VDMA 24563
Tip de actionare
electric