Ventil electromagnetic VSVA-B-D52-ZH-A2-1R5L
546780
GTIN 4052568185275
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil-dominant
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
550 l/min
Racord pneumatic de lucru
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1 - Dimensiunea placii de racordare 02 conform VDMA 24563
Tip de actionare
electric