Ventil electromagnetic VSVA-B-T32C-AZH-A2-1C1

547069

GTIN 4052568185855

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
400 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric