Ventil electromagnetic VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

547199

GTIN 4052568187156

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
550 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric