Ventil electromagnetic VSVA-B-P53E-ZH-A2-2AC1
547205
GTIN 4052568187217
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 ventilat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
450 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1
Tip de actionare
electric