Generator vacuum VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2
547706
GTIN 4052568092948
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
1.4 mm
Vacuum max.
88 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
51.6 l/min