Senzor de proximitate SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
547860
GTIN 4052568093020
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Domeniu de tensiune de lucru CC
10 V - 30 V
Functia elementului de comutare
Contact N/O
Iesire de comutare
PNP