Supapa evacuare rapida VBQF-D-G14-E

548003

GTIN 4052568093174

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Exhaustare rapida
Conexiune pneumatica 2
G1/4
Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)
2500 l/min
Presiune de lucru
0.5 bar - 10 bar
Tipul de montare
insurubabila