Ventil electromagnetic CPVSC1-M1HT-N-T-M5O
548036
GTIN 4052568189334
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
3/2 deschis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
170 l/min
Conector pneumatic 1
Conexiune colectiva
Tip de actionare
electric