Cilindru oscilant DAPS-0720-090-R-F1012

549667

GTIN 4052568191108

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
720 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F10 - F12
Conexiunea arborelui
T27