Cilindru oscilant DAPS-3840-090-R-F16
549671
GTIN 4052568191146
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G3/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
3840 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F16
Conexiunea arborelui
T46