Cilindru oscilant DAPS-5760-090-R-F25

549672

GTIN 4052568191153

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G3/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
5760 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F25
Conexiunea arborelui
T55