Cilindru articulat DWB-50-75-Y-AB

549708

GTIN 4052568191412

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Cursa
75 mm
Conexiune pneumatica
Rc1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
990 N