Cilindru articulat DWB-63-100-Y-AB
549733
GTIN 4052568191528
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Cursa
100 mm
Conexiune pneumatica
Rc1/4
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur
1682 N