Cablu encoder NEBM-M12G8-E-10-S1G9
550749
GTIN 4052568192594
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Sub-D
Lungime cablu
10 m