Senzor interstitiu aer SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12
552131
GTIN 4052568006044
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Domeniu de detectare
20 µm - 200 µm
Presiune de lucru
4 bar - 7 bar
Tip de afisaj
LCD iluminat multicolor
Mediu de operare
Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]