Reductor EMGA-80-P-G3-SAS-100
552194
GTIN 4052568194062
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
85 Nm
Turatie de lucru max.
7000 1/min
Rigiditate la torsiune
6 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
3:1
Tipul de reductor
Reductor planetar