Cilindru oscilant DAPS-0240-090-R-F0507-CR

552873

GTIN 4052568194666

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/8
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
240 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F05 - F07
Conexiunea arborelui
T17