Filtru fin MS9-LFM-3/4-BUM-DA
553082
GTIN 4052568195359
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G3/4
Presiune de lucru
0 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
-10 °C - 60 °C
Finete de filtrare
1 µm